Capot de protection IP54 pour indicateur numérique 72x36mm

  • Ref. 70260213
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions


Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Largeur 75 mm
  • Accessoire Oui
  • Hauteur 39 mm
  • Pièce détachée Non
  • Profondeur 11.5 mm
  • EAN/Gencode 8032826159992