Cadre saillie 1 poste pour socle et sortie de câbles 100x100x36mm

  • Ref. 0 558 49
  • LEGRAND

Accessoire d'installation, le cadre saillie permet la pose en saillie de plaques sorties de câbles et de socles à encastrer

13,22

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cadre pour pose en saillie de socles et plaques sorties de câbles
  • 1 poste
  • Dimensions : 100mm x 100mm x 36mm
  • Couleur ivoire

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Cadre apparent
  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Forme
    Carré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Beige
  • Numéro RAL (équivalent)
    1017
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Non
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    101mm
  • Hauteur
    101mm
  • Profondeur
    36mm
  • Largeur d'appareil
    101mm
  • Hauteur d'appareil
    101mm
  • Profondeur d'appareil
    36mm
  • EAN/Gencode
    3245060558499

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

87% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage