Cadre de finition pour montage affleurant de commandes tactiles pour hôtel UX One et Ux Touch - configuré

  • Ref. 0 489 84
  • UX
  • LEGRAND

Ux One et Ux Touch, accessoire de montage pour thermostat avec écran tacile

17,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Compatible avec les références 048990 et 048790
  • Les couleurs peuvent être choisies sur le site de personnalisation

Information sur la gamme

Une gamme de contrôleurs d’ambiance dédiés à l’hôtellerie. Des contrôleurs complets et personnalisables qu’il suffit de toucher : tout simplement la solution la plus innovante pour la gestion d’ambiance des chambres d’hôtel

  • Nombre de poste(s) 1
  • Sens de montage Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales 1
  • Nombre d'unités, verticales 1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 1
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
  • Avec grille de montage Non
  • Montage encastré Oui
  • Adapté à une boîte de sol Non
  • Adapté à un canal d'allège Non
  • Adapté à une installation intégrée Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Autre
  • Transparent Non
  • Avec volet de protection Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Type de fixation À clipser
  • Largeur 149.3 mm
  • Hauteur 90.4 mm
  • Profondeur 2.45 mm
  • Largeur d'encastrement 149.3 mm
  • Essence du bois en latin Non applicable
  • Certification du bois (liste) Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois Non applicable
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 1
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3414972131469