Cadrans de mesure pour ampèremètre analogique 0A à 2500A - 1 cadran pour fût rond et 1 cadran pour fût carré

  • Ref. 0 146 26
  • LEGRAND

Appareil analogique de mesure de courant d'un circuit électrique à installer sur porte d'armoire

17,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Cadran de mesure pour ampèremètres analogiques pour mesure sur porte
  • Livré par 2 (1 pour fût rond et 1 pour fût carré)
  • Conforme aux normes : NF IEC 60051, VDE 0410, BS 89, NF EN 60051-1 et CENELEC HD 223

Les + utilisation

Affichage de 0A à 2500A

Page catalogue et annexes

  • Unité de mesure Ampère
  • Valeur finale nominale de l'échelle 2500
  • Echelle de surintensité Non
  • Largeur de l'échelle de mesure 68 mm
  • Hauteur de l'échelle de mesure 45 mm
  • Déviation max. du pointeur 45 °
  • Mode de pose Autre
  • EAN/Gencode 3245060146269

Support d’aide à la prescription