Câble haut-parleurs longueur 15m

  • Ref. 0 514 09
  • LEGRAND

Câble pour haut-parleur, permet de raccorder un ampli et des enceintes

21,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Câble audio pour haut-parleurs
  • Longueur 15m
  • Flexibilité maximum pour des installations faciles grâce au grand nombre de brins

Les + installation

Gaine PVC transparente avec marqueur blanc permettant une identification facile de la polarité

Les + utilisation

Permet de raccorder 2 prises distantes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Matériau du conducteur intérieur Cuivre
  • Armature/ferraillage Sans
  • Avec protection contre les rongeurs Non
  • Matériau de la gaine Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Spécification du matériau gaine externe Polyéthylène (PE)
  • Couleur de gaine Autre
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) Non
  • A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Non
  • Sans halogène selon IEC 60754-1 Non
  • Sans halogène selon IEC 60754-2 Non
  • Sans halogène selon IEC 60754-3 Non
  • Résistant aux UV Non
  • Diamètre externe approx. 2.6 mm
  • Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé 21 mm
  • Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 10.5 mm
  • Convient pour une installation dans le sol Non
  • Type d'installation souterraine autorisé Autre
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement 0-50 °C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe -20-60 °C
  • Largeur 5.2 mm
  • Hauteur 2.6 mm
  • Profondeur 1500 mm
  • EAN/Gencode 3414970764638

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction