Câble fibre optique LCS³ OM4 multimode 50/125µm 24 fibres intérieur/extérieur Euroclasse Cca - gaine aqua LSOH

  • Ref. 0 325 19
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, câble permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal

33,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Câble OM4 libre 24 fibres intérieur/extérieur LSZH Cca
  • Gaine flottante 1,5mm - 24 fibres
  • LSOH, câble à faible dégagement de fumée et sans halogène - Euroclasse Cca
  • OM4, 400m maximum avec réseau 10 Gigabits en mode duplex
  • Gaines de câbles Aqua

Avantages

  • L’intensité lumineuse du signal diminue sur une distance donnée - Les fibres optiques Legrand sont parmi les meilleures du marché pour maintenir cette atténuation au minimum - A 850nm, l’atténuation est inférieure à 2,5dB/km
  • Lorsqu’une fibre optique est pliée ou enroulée, la lumière poursuit son chemin en ligne droite et a tendance à venir heurter la gaine dans les courbes. Les fibres optiques Legrand sont parmi les meilleures du marché pour réduire au minimum les pertes engendrées par les courbures - Si une fibre de 850nm subit un rayon de courbure de 15mm, la perte est inférieure à 0,1dB

Les + installation

Ce câble peut être utilisé pour les backbones LAN et WAN, les lignes d’accès de télécommunications, la fibre vers les entreprises et la fibre vers le bâtiment ou les connexions homme - Il est également adapté à l’installation dans les conduits et sur les plateaux .Ce câble présente une résistance élevée à la traction et un degré de protection efficace contre les rongeurs dans de nombreux cas .Le câble à fibre optique OM3 et supérieur est généralement déployé dans le centre de données, le réseau local et le réseau de stockage

Les + utilisation

Les câbles en fibre optique offrent une bande passante supérieure à celle du cuivre (10 à 12 câbles en cuivre contre 1 câble en fibre optique). Pour une bande passante équivalente, ils couvrent une distance supérieure au cuivre (par exemple, pour une bande passante de 10Gigabits, la distance couverte est de 90m pour le câble en cuivre contre 300m pour une fibre optique OM3). La fibre optique transportant de la lumière et non de l’électricité (comme dans un câble en cuivre), elle est insensible aux coups de foudre et aux courts-circuits. Elle ne se corrode pas, ne rouille pas, et est par conséquent plus fiable et réduit les coûts de maintenance sur le terrain

Recommandations / restrictions d’usages

  • Caractéristiques techniques des câbles (ISO 11801 2e édition, EN 50173-1:2002, IEC 60794-1)
  • Spécifications techniques Fibres (IEC 60793-2-10 category A1a.2, EN 60793-2-10: type A1a.2, ITU Recommendation G.651, TIA/EIA-492 AAAC, EN 50173:2002, catégorie OM 3, ISO/IEC 11801:2002, catégorie OM 3, IEEE 802.3 - 2002 incl. amendement 802.3ae - 2002. )

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre de fibres
    24
  • Type de conducteur
    Tube creux
  • Nombre de fibre par conducteur
    24
  • Type de fibre
    Multimode 50/125
  • Catégorie
    OS2
  • Serre cable
    Oui
  • Avec protection contre les rongeurs
    Oui
  • Matériau de la gaine
    Polyoléfine
  • Spécification du matériau gaine externe
    Autre
  • Couleur de gaine
    Turquoise (cyan)
  • Câble longitudinal avec blocage d'eau
    Oui
  • Câble radial avec blocage d'eau
    Oui
  • Câble sans métal
    Oui
  • Géométrie du câble
    Rond
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
    Oui
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
    Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
    Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
    Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
    Oui
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
    Non
  • A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-1
    Non
  • Sans halogène selon IEC 60754-2
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-3
    Non
  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
    Cca
  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6
    s1a
  • Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
    d1
  • Classe de production d'acide selon EN 13501-7
    a1
  • Maintien de fonction selon IEC 60331-23
    Non
  • Maintien de fonction selon IEC 60331-25
    Sans
  • Maintien de fonction selon EN 50200
    Sans
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Résistant aux produits chimiques
    Non
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Largeur de conduite approx.
    7.5mm
  • Hauteur de conduite approx.
    7.5mm
  • Diamètre externe approx.
    7.5mm
  • Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
    75mm
  • Résistance max. à la traction pendant l'installation
    3kN
  • Convient pour une installation dans le sol
    Non
  • Insufflable
    Non
  • Poids
    73kg/km
  • Codage couleur des fibres optiques selon Skanova S12
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-60°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Numéro RAL
    6027
  • EAN/Gencode
    3414972126366

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit