Câble de raccordement RJ45 pour écran connecté Classe 300EOS with Netatmo

  • Ref. BT344844
  • Classe 300EOS with Netatmo
  • BTICINO

Accessoire de câblage pour installation d'un écran intérieur nécessitant un raccordement RJ45

49,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Permet de connecter le poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo au réseau internet local.

Information sur la gamme

L'offre de portier Classe 300EOS with Netatmo vous permet d'entrer dans l'univers Logement connecté du Groupe Legrand. Point central de la maison, le portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo vous permet de piloter toutes les solutions de sécurité Netatmo. Le portier Classe 300EOS with Netatmo est le premier portier vidéo connecté qui intègre la commande vocale Alexa permettant de piloter les fonctions d'interphonie par la voix ainsi que toutes les fonctions Alexa.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Fonction
    Transformer/convertir
  • Technique d'installation
    Technique de réseau
  • Type d'interface
    LAN
  • Largeur
    150mm
  • Hauteur
    19mm
  • Profondeur
    18mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Couleur
    Noir
  • Sans halogène
    Oui
  • Adressable
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543683569

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations