Cable BUS pour automatisme ou gestion température - longueur 1000m ( livré sur touret )

  • Ref. L4669KM1
  • MyHOME
  • BTICINO

Câble BUS SCS pour l'alimentation et la transmission des signaux de fonctionnement de tous les équipements ou appareils des systèmes

1152,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Câble BUS SCS longueur 1000m
  • Livré sur touret en bois dimensions :
    - diamètre extérieur 500mm
    - hauteur 320mm
    - diamètre de fixation 160mm
    - poids total : 48kg
  • Câble une paire torsadée de deux conducteurs multibrins, non blindés, 2x0,35mm², de couleur bleue et blanche
  • Isolation 300V à 500V
  • Conforme aux normes IEC 46-5 et IEC 20-20

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Section nominale du conducteur
    0.35mm²
  • Diamètre du conducteur
    1.95mm
  • Classe du conducteur
    Classe 2 - âme câblée rigide
  • Nombre de conducteurs
    12
  • Isolation des fils
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Marquage du conducteur
    Couleur
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • Température max. admissible du conducteur
    70°C
  • Blindage
    Non
  • Fil auxiliaire
    Non
  • Gaine protectrice
    Sans
  • Armature/ferraillage
    Sans
  • Matériau de la gaine
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur de gaine
    Gris
  • A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
    Non
  • Diamètre externe approx.
    5.6mm
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement
    -15-70°C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe
    -15-70°C
  • Tension nominale U0
    300V
  • Tension nominale U
    500V
  • EAN/Gencode
    8005543489215

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations