Buzzer industriel 75dB IP30 avec alimentation 230V~

  • Ref. 0 415 26
  • LEGRAND

Buzzer diffusant un son intermittent

198,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Buzzer industriel 75dB - IP30
  • Consommation électrique : 5mA
    - Alimentation : 230V~
  • Niveau sonore de 75dB à 1m
  • Signal sonore de fréquence 3600Hz
  • Equipé d'une led clignotante pendant la diffusion du son

Les + installation

Pose encastrée dans perçage de diamètre 16mm, 22mm ou 30mm

Les + utilisation

Utilisation possible en fonctionnement continu illimité

Page catalogue et annexes

Mélodie, son, sonnerie

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Volume 75 dB
  • Fréquence du signal sonore 3600-3600 Hz
  • Tension nominale (Un) 230-230 V
  • Type de courant AC
  • Classe de protection (IP) IP30
  • Consommation d'électricité 0.005 A
  • Radioguidé Non
  • Largeur 43 mm
  • Hauteur 43 mm
  • Profondeur 75 mm
  • Profondeur d'encastrement 50 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-+50 °C
  • Temperature de stockage -10-+50 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Equipé de visière de protection antipluie Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
  • Mode de pose Encastré
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • EAN/Gencode 3245060415266