Bornier de répartition nu à visser - 1 connexion 6mm² à 25mm² - longueur 192mm

  • Ref. 0 048 07
  • LEGRAND

Bornier de répartition à vis pour répartition standard

34,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bornier de répartition nu à visser - Longueur 192mm
  • Composé de :
    - 1 borne d'arrivée pour câble 6mm² à 25mm²
    - 24 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²
  • Intensité :
    - 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²
    - 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
  • Se fixe par vis M4
  • Conforme à la norme IEC 60998-2-1

Les + installation

Livré vis ou cages desserrés

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de pôle(s) 1
  • Calibre 90 A
  • Type de connexion Visser
  • Mode de pose Vis
  • Nombre d'entrées 1
  • Nombre de sorties 24
  • Adapté à un conducteur massif Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout Non
  • Section de conducteur, entrée 6-25 mm²
  • Section de conducteur, sortie 1.5-16 mm²
  • Protégé contre les contacts Non
  • Hauteur 10.5 mm
  • Largeur 192 mm
  • Profondeur 6.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Type de borniers Multifonctions
  • Capacité des bornes 1.5-25 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3245060048075

Profil Environnemental Produit