Bornier de répartition IP2X à connexion automatique universel - longueur 98mm

  • Ref. 0 050 51
  • LEGRAND

Bornier de répartition à connexion automatique pour répartition standard

11,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bornier universel IP2X à bornes automatiques pour fils souples ou rigides - Longueur 98mm
  • Connexion :
    - à vis : 3 x 9mm² à 25mm²
    - automatiques : 9 x 1,5mm² à 4mm²
  • Se fixe sur rail symétrique ou asymétrique, sur support universel référence 004811 ou sur barreau plat 12x2
  • Conforme aux normes IEC 60998-2-1 et IEC 60998-2-2

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de pôle(s) 12
  • Calibre 90 A
  • Type de connexion Sans vis
  • Mode de pose Rail DIN
  • Nombre d'entrées 3
  • Nombre de sorties 9
  • Adapté à un conducteur massif Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout Non
  • Section de conducteur, entrée 6-25 mm²
  • Section de conducteur, sortie 1.5-4 mm²
  • Protégé contre les contacts Oui
  • Hauteur 30 mm
  • Largeur 98 mm
  • Profondeur 16 mm
  • Classe de protection (IP) IP2X
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Type de borniers Terre
  • Capacité des bornes 1.5-25 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3245060050511

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit