Nouveauté

Bombe peinture RAL7035 pour armoires XL³HP - gris

  • Ref. 0KPRAL7035
  • XL³ HP
  • LEGRAND

93,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Quantité 400ml
  • Gris RAL7035
  • Compatibles avec tous les coffrets et armoires XL³HP

Les + installation

Montage sans outil sur le plastron

Recommandations / restrictions d’usages

  • Convient uniquement pour les plastrons métalliques

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Bombe aérosol
    Oui
  • Contenu
    400 ml
  • EAN/Gencode
    3414972430357

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations