Boîtier Top Access Incara 385mm finition noir pour ranger une nourrice ou un bloc multiprise - à encastrer
- Ref. 6 548 75
- Incara Top Access
- LEGRAND
Incara Top Access est la solution à encastrer dans le bureau qui permet un rangement aisé et discret de tous les câbles, cordons et de la connectique mobile
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Largeur 385mm
- Finition noire
- Equipé d'un boitier pouvant accueillir une nourrice
Avantages
- Permet la fixation des nourrices Legrand et Planet-Wattohm
Les + installation
Fixation sans outils
Les + utilisation
Boitier pouvant recevoir une multiprise ou du surplus de câbles
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour tables épaisseur 10-40mm
Information sur la gamme
Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.268 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03285FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11940AA-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice Cut-out_LE14007BA-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Incara : solutions d'équipement intégrées pour le mobilier Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Encastré
- Relevable Oui
- Extensible Non
- Forme Rectangulaire
- Matériau Aluminium
- Couleur Noir
- Degré de brillance Mat
- Longueur 385 mm
- Largeur 130 mm
- Hauteur 2.2 mm
- Profondeur d'encastrement 122.2 mm
- Avec interrupteur Non
- Protection contre les surtensions Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Avec alimentation USB incorporée Non
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Traitement antimicrobien Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-70 °C
- Temperature de stockage -5-35 °C
- Type de tension Non applicable
- Sans halogène Oui
- précâblé Non
- Type de connexion Non applicable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414971972551
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Boîtier Top Access Incara 385mm finition noir pour ranger une nourrice ou un bloc multiprise - à encastrer
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste