Boîtier pour installation en saillie des platines 13 à 20 appels

  • Ref. 308024
  • Linea 300
  • BTICINO

Linea 300, boîtier saillie, pour une platine de rue à poussoirs d'appel

288,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîtier pour platines 13 à 20 appels
  • Dimensions :
    - Largeur : 178mm
    - Hauteur : 437mm
    - Profondeur : 40mm

Les + installation

Pour installation en saillie avec vis de fixation antivandale (clé fournie)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Adaptée aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap et conforme à la loi handicap

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Autre
  • Nombre d'unités
    6
  • Sens de montage
    Vertical
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable (inox)
  • Sans halogène
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Numéro RAL (équivalent)
    9006
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Oui
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • EAN/Gencode
    8012199997506

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations