Boîtier d'étanchéité pour avertisseur industriel IP54

  • Ref. 0 415 24
  • LEGRAND

Accessoire pour signalisation sonore tertiaire

180,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boîtier d'étanchéité pour avertisseur industriel IP54

Page catalogue et annexes

  • Couleur du boîtier/corps Noir
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Classe de protection (IP) IP54
  • Radioguidé Non
  • Largeur 125 mm
  • Hauteur 125 mm
  • Profondeur 67 mm
  • Profondeur d'encastrement 50 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-+50 °C
  • Temperature de stockage -10-+50 °C
  • Sans halogène Oui
  • Mode de pose Encastré
  • Entre axe de fixation verticale 111-111 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 111-111 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • EAN/Gencode 3245060415242