Boîtier dérivation sectionnement isolant pour canalisation électrique préfabriquée MR - 125A avec rail 11 modules

  • Ref. ZU55055068
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

984,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boîte de dérivation MR débrochable 125A à équiper
  • Avec rail DIN 11 modules
  • Couvercle avec fenêtre-plastron transparente
  • A sectionnement isolant
  • Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + utilisation

Le couvercle transparent permet d'accéder à l'équipement sans ouvrir le couvercle, isolant ainsi la charge connectée

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
  • Nombre de pôle(s) 5
  • Courant assigné CA 50 Hz 125 A
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Sélection de phases Non
  • Avec dispositif de blocage Non
  • Type de dérivation Câble
  • Finition des prises de courant Autre
  • Protection Disjoncteur
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 400 mm
  • Largeur 230 mm
  • Hauteur 205 mm
  • EAN/Gencode 8033777040957

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Profil Environnemental Produit