Boîtier de raccordement aluminium ou cuivre 300mm² 540A maximum

  • Ref. 0 374 81
  • LEGRAND

Boîtier de raccordement alu/cuivre pour adapter la section du câble d'arrivée ou de départ pour le raccordement d'un appareil

147,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Boîtier de raccordement 300mm² alu/cuivre 540A maximum
  • Raccordement :
    - arrivée : 70mm² à 300mm² Alu ou 70mm² à 185mm² Cuivre
    - départ : 70mm² à 150mm² Cuivre
  • Boîtier IP2X avec capot transparent
  • Livré avec barreau de couplage cuivre
  • Auto-extinguible

Les + installation

Fixation universelle sur rail symétrique ou sur platine

Les + utilisation

Capot plombable réversible avec zone de repérage

Page catalogue et annexes

  • Nombre de bornes de raccordement 2
  • Section de conducteur max. 300 mm²
  • Longueur 157.5 mm
  • Largeur 66 mm
  • Profondeur 74 mm
  • Possibilité de montage en saillie Oui
  • Nombre d'entrées 1
  • Type d'entrée Câble
  • Matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP2X
  • Avec couverture Oui
  • Avec couvercle transparent Oui
  • Plombable Oui
  • Maintien de fonction Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Type de connexion Borne automatique
  • Version anti-déflagration Non
  • Pour Ex-Zone gaz Sans
  • Pour poussière Ex-Zone Sans
  • Nombre de bornes 1
  • Nombre de bornes par bornier 1
  • EAN/Gencode 3245060374815

Support d’aide à la prescription