Boîtier de protection plastique pour modules d’extension pour alarme intrusion MyHOME_Up

  • Ref. BT4237
  • MyHOME
  • BTICINO

Coffret pour module d'extension pour centrale alarme intrusion pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

7,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boîtier de protection plastique pour modules d'extension pour centrale intrusion

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

  • Nombre de bornes de raccordement 1
  • Longueur 550 mm
  • Largeur 850 mm
  • Profondeur 250 mm
  • Mode de pose Encastré
  • Possibilité de montage en saillie Oui
  • Type d'entrée Autre
  • Matériau Plastique
  • Couleur Blanc
  • Avec couverture Oui
  • Fixation du couvercle Encliqueté
  • Avec couvercle transparent Non
  • Plombable Non
  • EAN/Gencode 8005543591000