Boîtier d'automatisme pour la gestion basique de 2 disjoncteurs DPX³ , DMX³ ou CTX³

  • Ref. 4 226 81
  • DPX³
  • LEGRAND

Boîtier d'automatisme pour inverseurs de sources

3158,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour la gestion de base de 2 disjoncteurs
  • Interface écran LCD, port de communication IR sur le panneau avant pour la connexion de modules USB ou WiFi
  • Alimentation : 12 ou 48 Vdc; 100 à 240 Vca
  • Configurable à l'aide des touches tactiles du panneau avant ou du logiciel dédié Legrand
  • Paramétrable à l’aide des touches tactiles du panneau avant ou du logiciel dédié Legrand

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    140mm
  • Hauteur
    60mm
  • Profondeur
    140mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-70°C
  • Temperature de stockage
    0-40°C
  • Couleur
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972001182

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations