Nouveauté

Boîte point de centre DCL Eco Batibox - Ø67mm - profondeur 50mm

  • Ref. 089377L
  • Eco Batibox
  • LEGRAND

Boîte luminaire DCL - Boîte point de centre DCL Eco Batibox - Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100 - Ø67 mm - Prof. 50mm - 4 entrée Ø16-20 mm

15,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Mars 2025

  • Boîte d'encastrement Eco Batibox DCL pour cloisons creuses - Diamètre de perçage 67mm - Profondeur 50mm
  • La boîte Eco Batibox contribue à la diminution de l'impact carbone de vos chantiers d'électricité
  • La membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l’air parfaite grâce à la flexibilité des membranes.
  • Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettes
  • Rigidité de la boîte à l'installation
    Ouverture des membranes d'insertion des gaines facilitée par la languette détachable
    Equipée de 4 entrées Ø16mm à Ø20mm
    Vis à empreinte mixte pour simplifier la mise en œuvre

Avantages

  • Ouverture des membranes sans outil
  • Rigidité de la boîte
  • Résistance à l'arrachement exclusive grâce à la surface d'appui des étriers et des collerettes

Les + utilisation

Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

  • Mode de pose Encastré
  • Forme Rond
  • Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle Unique
  • Equipé d'une couronne rotative Non
  • A coupler/juxtaposer Non
  • Garnissage Borne
  • Diamètre 80 mm
  • Profondeur 75-75 mm
  • Profondeur intérieure 50 mm
  • Avec vis Oui
  • Nombre de pattes de fixation réglables du dispositif 2
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable Non
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité Oui
  • Traversée de boîtier par une tubulure Non
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux Non
  • Pour diamètre du tube 16/20 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 1-2.5 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Verrouillage de tube en option Non
  • Entrée de l'arrière Oui
  • Nombre d'entrées 4
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Autre
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Finition du couvercle Couvercle avec crochet et borne
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Encliqueté
  • Plombable Non
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Oui
  • Section de conducteur max. 1.5 mm²
  • Nombre de pôles de la borne 3
  • Borne, position fixe Oui
  • Fixation au crochet de luminaire Oui
  • Tubulure Sans
  • Application spéciale Sans
  • Avec cloison Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Maintien du cable Non applicable
  • Modèle Unique
  • EAN/Gencode 3414972954327