Nouveauté

Boîte pavillonnaire carrée Eco Batibox grande capacité - 200x200x80mm

  • Ref. 089311L
  • Eco Batibox
  • LEGRAND

Boîte pavillonnaire Eco Batibox - Fixation par vis, pointe ou agrafe (4 points d'ancrage) - Boîte grande capacité : 200 x 200 x 85 mm - Verrouillage du couvercle par 1/4 de tour

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Mars 2025

  • Boîte pavillonaire Eco Batibox - Boîte grande capacité : 200 x 200 x 85 mm
  • La membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste. Etanchéité à l’air parfaite grâce à la flexibilité des membranes.
  • Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettes
  • Utilisation également en faux plafond et plancher technique - Autoextinguibilité 850°/5 s - Constitué de 4 faces : - 2 faces avec : 7 x Ø16, 5 x Ø20 et 1 x Ø25 - 2 faces avec : 6 x Ø16, 3 x Ø20, 1 x Ø25 et 1 x Ø32
  • Rigidité de la boîte à l'installation
    Ouverture des membranes d'insertion des gaines facilitée par la languette détachable
    Entrées dédiées aux câbles de Ø4 à Ø9
    Vis à empreinte mixte pour simplifier la mise en œuvre

Avantages

  • Ouverture des membranes sans outil
  • Rigidité de la boîte
  • Résistance à l'arrachement exclusive grâce à la surface d'appui des étriers et des collerettes

Les + utilisation

Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

  • Mode de pose Faux plafond
  • Forme Rectangulaire
  • Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle Unique
  • Equipé d'une couronne rotative Non
  • A coupler/juxtaposer Non
  • Garnissage Sans
  • Longueur 260 mm
  • Largeur 230 mm
  • Profondeur intérieure 83 mm
  • Avec vis Non
  • Nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif 4
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable Non
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité Oui
  • Traversée de boîtier par une tubulure Non
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux Non
  • Pour diamètre du tube 32 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Verrouillage de tube en option Non
  • Entrée de l'arrière Non
  • Nombre d'entrées 24
  • Nombre d'embouts fournis 24
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Noir
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Finition du couvercle Autre
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Fermeture à baïonnette
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Oui
  • Borne, position fixe Non
  • Fixation au crochet de luminaire Non
  • Tubulure Sans
  • Application spéciale Sans
  • Avec cloison Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles 32 mm
  • Maintien du cable Non applicable
  • Modèle Unique
  • EAN/Gencode 3414972954280