Boîte de sol Logix 24 modules haute résistance pour chape béton - Sortie de câble latérale - IP30 - Couvercle finition au choix

  • Ref. 28158
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Boîte de sol Logix 24 modules (12 appareillage 45mm) haute résistance pour chape béton - Sortie de câble latérale - IP30 - Couvercle finition au choix

1004,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Boîte de sol - IP30
  • Couvercle carré
  • Adapté à un canal noyé - Adapté à un fond rentrant
  • Adapté à un double fond
  • Avec évitement pour revêtement de sol

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition du couvercle Carré
  • Nombre de boîtes d'encastrement 1
  • Matériau du boîtier/corps Autre
  • Classe de protection (IP) IP30
  • Avec évidement pour revêtement de sol Oui
  • Profondeur de l'évidement du revêtement de sol 24 mm
  • Cadre de protection de revêtement de sol Non
  • Couleur Autre
  • Adapté à un canal noyé Oui
  • Adapté à un fond rentrant Oui
  • Adapté à un double fond Oui
  • Adapté à un nettoyage humide Non
  • Largeur externe 266 mm
  • Longueur externe 266 mm
  • Longueur dimension d'encastrement 266 mm
  • Largeur dimension d'encastrement 266 mm
  • Profondeur d'encastrement min. 65 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Nombres de rangées 3
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • Sans halogène Oui
  • Equipé de prise(s) USB Non
  • EAN/Gencode 3233620281581

Logiciels métiers