Boîte de dérivation Idrobox étanche IP55 format carré 94x82x58mm

  • Ref. BT23983
  • Idrobox
  • BTICINO

Boîte de dérivation étanche permettant d’installer et de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur

14,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 11 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Boîte étanche IP55
  • Dimensions :
    - Hauteur : 82mm
    - Largeur : 94mm
    - Profondeur : 58mm

  • Composition Boîtier apparent
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Non
  • Nombre de modules 3
  • Nombre de poste(s) 3
  • Sens de montage Horizontal
  • Forme Rectangulaire
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL (équivalent) 7035
  • Transparent Non
  • Avec cadre de recouvrement Non
  • Montage transversal Non
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou Non
  • Résistant aux chocs Non
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Largeur 94 mm
  • Hauteur 82 mm
  • Profondeur 58 mm
  • Largeur d'appareil 94 mm
  • Hauteur d'appareil 82 mm
  • Profondeur d'appareil 58 mm
  • Résistance aux chocs (IK) Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -25-45 °C
  • Diamètre de tube pour produit saillie 16-20 mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles 20 mm
  • Nature d'embout entrée de cable Non applicable
  • Maintien du cable Non applicable
  • Traitement antimicrobien Non
  • nombre d'unités 3
  • EAN/Gencode 8012199109602