Boîte de dérivation 32A pour mini canalisation MS - avec porte-fusible Neozed D02

  • Ref. ZU51515078
  • ZUCCHINI

MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille

342,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Boîte de dérivation MS 32A
  • Avec porte-fusible Neozed D02
  • Fusible non fourni
  • Constituée de matière plastique autoextinguible, elle garantit une forte résistance mécanique et une résistance aux courants statiques

Les + installation

Peut être connectée et déconnectée lorsqu'elle est alimentée

Les + utilisation

Permet de raccorder et d'alimenter des charges monophasées et triphasées

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Courant assigné CA 50 Hz 32 A
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Sélection de phases Non
  • Avec dispositif de blocage Non
  • Type de dérivation Câble
  • Finition des prises de courant Autre
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 150 mm
  • Largeur 160 mm
  • Hauteur 97 mm
  • EAN/Gencode 8033777041886

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Profil Environnemental Produit