Boîte de dérivation 163x163x65mm pour goulotte DLP monobloc - blanc

  • Ref. 0 313 50
  • DLP
  • LEGRAND

Boîte de dérivation pour fixation murale en saillie

99,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Boîte de dérivation prédécoupée pour utilisation avec DLP et équipée de séparateur de courant
  • Dimensions :
    - largeur 163mm
    - longueur 163mm
    - hauteur 65mm
  • Arrivée possible par le fond de la boîte
  • Blanc

Les + installation

Fixation murale assurée par 4 points avec rattrapage d'aplomb et de la planéité du mur (fixation des boîtes de dérivation avec 12 vis non fournies)

Les + utilisation

Permet de dériver dans 4 directions en maintenant la séparation des courants faibles et courants forts grâce aux séparateurs livrés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Longueur 163 mm
  • Largeur 163 mm
  • Profondeur 65 mm
  • Matériau Plastique
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Sans halogène Oui
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle Non
  • Mode de pose Saillie
  • EAN/Gencode 3245060313500

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction