Bloc prise à raccordement rapide pour pour goulottes, colonnes et colonnettes Logix - 3x2P+T Wieland - Rouge RAL3020

  • Ref. 27973
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Bloc prise à raccordement rapide pour pour goulottes, colonnes et colonnettes Logix - 3x2P+T Wieland - Rouge RAL3020

80,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bloc prise avec eclips de protection enfant à puits incliné à 90
  • 16A - 250V - Fréquence 50Hz - 60Hz
  • Plastique - IP40 - IK04 - détrompé
  • Repiquage possible
  • Fixation par encliquetage

Information sur la gamme

La gamme d’appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l’installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d’alimentation très facilement, permettant d’en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s’adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d’alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l’intérieur, 2 borniers orientés permettent l’épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l’appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d’alimentation spécifiques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Type de contact de protection Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds) 6
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Nombre de poste(s) 3
  • Nombre de modules 6
  • Nombre de phases 1
  • Impression/marquage Sans
  • Type de connexion Borne automatique
  • Avec volet de protection Non
  • Avec eclips / protection enfant Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Couleur Rouge
  • Numéro RAL (équivalent) 3020
  • Finition métallique Non
  • Transparent Non
  • Verrouillable Oui
  • Mécanisme d'éjection Non
  • Encastrement isolé Oui
  • Avec éclairage fonctionnel Non
  • Avec éclairage d'orientation Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Protection différentielle Non
  • Avec microfusible Non
  • Alimentation spéciale Autre alimentation de sécurité (rouge)
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation par encliquetage
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Repiquage possible Oui
  • Avec interrupteur Non
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Calibre 16 A
  • Tension nominale 250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 278 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 42.6 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Profondeur d'encastrement 34.6 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Section de câble 2.5-2.5 mm²
  • Maintien du cable Autre
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Objet connecté Non
  • nombre d'unités 3
  • EAN/Gencode 3271780279734