Bloc differentiel électronique montage aval pour DPX250 4P - 230V~ à 500V~

  • Ref. 0 260 55
  • DPX
  • LEGRAND

DPX, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

2345,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bloc différentiel électronique Type A pour DPX250 et DPX-I 250
  • 4P - 230V~ à 500 V~
  • Avec :
    - bouton test
    - bouton de rearmement et de signalisation de déclenchement différentiel
  • Réglage :
    - sensibilité réglable et plombable : 0,03A - 0,3A - 1A - 3A
    - Déclenchement réglable : 0 seconde - 0,3 seconde - 1 seconde - 3 secondes
  • Montage aval

Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale (Un)
    230-500V
  • Courant nominal
    250A
  • Courant de défaut nominal ajustable
    Oui
  • Courant de défaut nominal
    0.03-3A
  • Temps de retard max.
    3000ms
  • Temps de retard ajustable
    Oui
  • Nombre de pôles
    4
  • Type de courant différentiel
    A
  • EAN/Gencode
    3245060260552

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations