Bloc differentiel électronique montage aval pour DPX250 3P - 230V~ à 500V~

  • Ref. 0 260 54
  • DPX
  • LEGRAND

DPX, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

1977,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bloc différentiel électronique Type A pour DPX250 et DPX-I 250
  • 3P - 230V~ à 500 V~
  • Avec :
    - bouton test
    - bouton de rearmement et de signalisation de déclenchement différentiel
  • Réglage :
    - sensibilité réglable et plombable : 0,03A - 0,3A - 1A - 3A
    - Déclenchement réglable : 0 seconde - 0,3 seconde - 1 seconde - 3 secondes
  • Montage aval

Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Tension nominale (Un) 230-500 V
  • Calibre 250 A
  • Courant de défaut nominal ajustable Oui
  • Courant de défaut nominal 0.03-3 A
  • Temps de retard max. 3000 ms
  • Temps de retard ajustable Oui
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Type de différentiel A
  • EAN/Gencode 3245060260545