Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra IP44 - 250VA - fixation murale

Bloc de sécurité pour distribution d'une très basse tension de sécurité

1663,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra - 250VA - Fixation murale - IP44 - Classe II - Enveloppe isolante en polyester - Double isolation
  • Tension isolement entrée/sortie : 4570V
    - Puissance 250VA
    - Calibre du disjoncteur unipolaire 12A
  • Voyant de mise sous tension - 230V/400V (primaire) - 24V (secondaire) - Prises de courant : 1 x 16A
  • Les BS 24 portatifs, équipés de prises à brochage Martin Lunel (référence 0 547 03) et les BSM portatifs, équipés de prises à brochage conforme à la norme IEC 60309-2 (référence 0 524 01 ou 0 525 01) sont des ensembles monoblocs de distribution d'une très basse tension de sécurité (24V)
  • Protection du secondaire du transformateur par disjoncteur magnétothermique - Transfo conforme à la norme IEC EN 61558-2-6, monophasé 50Hz/60Hz - Isolant classe B - Organe de commande marche/arrêt

Les + installation

Fixation murale

Les + utilisation

Reçoivent les fiches TBT - 2P - 24V Hypra ou Martin Lunel

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Construit comme un transformateur de sécurité Oui
  • Construit comme un transformateur d'isolement Non
  • Construit comme un auto-transformateur Non
  • Tension primaire 1 230-230 V
  • Tension primaire 2 400-400 V
  • Tension secondaire 1 24-24 V
  • Puissance apparente nominale 250 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
  • Protégé contre les courts-circuits Oui
  • Tension de court-circuit relative uk 2.7 %
  • Largeur 174 mm
  • Hauteur 264 mm
  • Profondeur 122 mm
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Noyau annulaire Non
  • Adapté à un montage sur platine Non
  • Montage sur rail Non
  • EAN/Gencode 3245060423735