Nouveauté
Bloc de puissance compact Viking 3 pour câbles aluminium et cuivre capacité 50mm² - Bleu
- Ref. 0 301 16
- Viking 3
- LEGRAND
Viking 3, un bloc de puissance compact qui assure le raccordement des câbles cuivre et aluminium
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Capacité de raccordement : câble Cuivre de 2.5mm² à 50mm² / câble Aluminium de 6mm² à 50mm²
- Tension nominale : 800V
- Installation sur rail DIN par simple clippage
- Dimensions : largeur 17,8 - hauteur 43 - profondeur 49
Avantages
- Le couple de serrage et les sections compatibles sont indiquées sur le couvercle
- Une zone de repérage sur le couvercle permettant le clippage de 4 repères CAB 3
- Pour plus de sécurité, les blocs de puissance peuvent être équipés de capot de protection
Les + installation
Bloc compact permettant de gagner de la place dans le tableau
Les + utilisation
Bonne fixation des conducteurs assurée par tête de vis hexagonale
Recommandations / restrictions d’usages
- Conseils de préparation pour les câbles en aluminium : Enlever la couche d'oxyde et appliquer le composé à joint
Information sur la gamme
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F04286FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez la nouvelle offre de blocs de jonction de puissance Viking 3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez la fiche argumentaires Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Section 16 -35 mm²
- Section 2.5 - 35 mm²
- Section de raccordement cable rigide 2.5 - 50 mm²
- Section de raccordement cable souple 16 -35 mm²
- Courant assigné In 145 A
- Tension 800 V
- Finition raccordement électrique 1 Raccordement à vis
- Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
- Nombre d'étages 1
- Nombre de positions de serrage par étage 2
- Convient pour matériau conducteur Aluminium/cuivre
- Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
- Matériau du corps isolant Thermoplastique
- Température de fonctionnement -5-80 °C
- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
- Largeur 17.8 mm
- Hauteur 43 mm
- Profondeur 49 mm
- Finition antidéflagrante 'Ex e' Non
- Plaque de fermeture requise Non
- Couleur Bleu
- Etages reliés à l'intérieur Oui
- Temperature de stockage -25-55 °C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3414972663038
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste