Bloc de jonction viking 3 pour photovoltaïque 1 jonction 1 entrée 1 sortie - section maximum 35mm² - pas 22mm

  • Ref. 4 148 04
  • Viking 3
  • LEGRAND

Installation photovoltaïque (PV), équipements pour coffrets à équiper

31,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bloc de jonction Viking3 à vis 1 jonction avec 1 entrée/1 sortie pour application photovoltaïque
  • Section cuivre maximum câble photovoltaïque : 35mm² - Pas 22mm
  • Couleur noire - Avec cloison intégrée
  • Tension Ui : 1000V=, degré de pollution 2 selon IEC 60664-1
  • Montage sur rail DIN profondeur 15mm, et rail DIN EN 60715 profondeur 7,5mm et 15mm

Les + installation

Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail

Les + utilisation

Permet d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre pour application photovoltaïque

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Section 16-35 mm²
  • Section 16-35 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 25-35 mm²
  • Section de raccordement cable souple 16-35 mm²
  • Courant assigné In 126 A
  • Tension 1000 V
  • Finition raccordement électrique 1 Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
  • Nombre d'étages 1
  • Nombre de positions de serrage par étage 2
  • Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
  • Matériau du corps isolant Thermoplastique
  • Température de fonctionnement -25-60 °C
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
  • Largeur 22 mm
  • Hauteur 63 mm
  • Profondeur 65 mm
  • Finition antidéflagrante 'Ex e' Non
  • Plaque de fermeture requise Oui
  • Couleur Noir
  • Etages reliés à l'intérieur Non
  • EAN/Gencode 3245064148047