Bloc de jonction porcelaine tripolaire avec 2 trous de fixation entraxe 10mm capacité 2,5mm²

  • Ref. 0 343 35
  • LEGRAND

Bloc de jonction, pour raccorder plusieurs conducteurs électriques

7,93

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bloc de jonction porcelaine
  • Tripolaire - 2 trous de fixation - entraxe 10mm - Capacité 2,5mm²
  • Dimensions : 29mm x 18mm x 20mm (LxHxl)
  • Diamètre du trou de fixation : 3,2mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Non
  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
    1-2.5mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    1-2.5mm²
  • Section de raccordement cable souple
    1-2.5mm²
  • Finition raccordement électrique 1
    Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement à vis
  • Nombre de pôles
    3
  • Nombre de positions de serrage par pôle
    1
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau du corps isolant
    Céramique
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    Autre
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971948464

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations