Nouveauté

Bloc de distribution horizontal Lexiclic IS 223 Phase+Neutre pour armoires largeur 24 modules - XL³HP

  • Ref. 0RR2501M24
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³ HP, accessoire de distribution pour armoires et coffrets

fabrique-en-france
  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Capacité maximale : 24 sorties 1P+N
  • À équiper de câbles de connexion
  • Courant nominal 250A
  • Courant nominal par sortie 63À avec un câble de 10mm² et 40À avec un câble de 6mm²
  • Pour montage dans amoires largeur 24 modules

Avantages

  • Connexion et déconnexion automatiques avec les appareils en toute sécurité, même lorsque le bloc de distribution horizontal est sous tension

Les + utilisation

Convient aux exigences de la norme IS 223

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne déconnecter qu'en cas d'absence de charge

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Caractéristiques techniques

  • Section de conducteur
    6mm²
  • Largeur
    70mm
  • Nombre de pôles
    2
  • Hauteur
    50mm
  • Avec capot plombable
    Non
  • Profondeur
    420mm
  • EAN/Gencode
    3414972854511

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations