Bloc de contact Osmoz pour boîte à boutons - raccordement à vis - NO

  • Ref. 0 242 42
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, accessoire

8,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bloc de contact Osmoz pour boîte à boutons
  • NO
  • IP66 - IK07
  • A équiper de :
    - têtes lumineuses ou non lumineuses
    - blocs spécifiques aux boîtes à boutons
  • Raccordement à vis

Les + installation

Fixation directe sur socle de boîte à Boutons - Raccordement à vis

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
    3A
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Modèle
    Relevable et intégrable
  • Mode de pose
    Fixation sur sol
  • EAN/Gencode
    3245060242428

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations