Bloc d'alimentation standard femelle + embout pour canalisation LBplus data LBD252
LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage
114,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc d'alimentation standard femelle livrée avec embout de fermeture garantissant l'IP55
- Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus data via une ligne de câble
- Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble
- Pour éléments droits LBD252
- Poids : 0,45kg - Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
Les + installation
Assemblage réalisé par le biais d'une jonction rapide comme pour les éléments droits
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.303 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.304 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.305 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE06889AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Distribuez la puissance Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Solutions pour la distribution électrique : système de canalisation Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Courant assigné CA 50 Hz 25 A
- Position d'alimentation Extrémité
- Modèle Unique
- Nombre de pôle(s) 1
- Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
- Couleur Gris
- Classe de protection (IP) IP55
- Longueur 366 mm
- Largeur 82 mm
- Hauteur 85 mm
- EAN/Gencode 8033777170159
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main