Bloc d'alimentation intermédiaire pour mini canalisation MS160

  • Ref. ZU51521151
  • ZUCCHINI

MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille

2032,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bloc d'alimentation intermédiaire MS160
  • Bornes pour le raccordement à des câbles en cuivre de section maximum 35mm²

Les + installation

Raccordement rapide avec les éléments droits

Les + utilisation

Permet d'alimenter électriquement la ligne MS via une ligne de câbles

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Courant assigné CA 50 Hz 160 A
  • Position d'alimentation Centre
  • Modèle Unique
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Longueur 946 mm
  • Largeur 120 mm
  • Hauteur 200 mm
  • EAN/Gencode 8033777041848

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction