Bloc d'alimentation intermédiaire + 2 embouts pour canalisation LBplus data LBD254 , LBD 256 et LBD406

  • Ref. ZU75221151D
  • ZUCCHINI

LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage

984,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Bloc d'alimentation intermédiaire pour alimenter la canalisation depuis un point intermédiaire de la ligne - Pour chaque bloc d'alimentation intermédiaire, les embouts sont inclus (mâle + femelle)
  • Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus data via une ligne de câble
  • Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble
  • Pour éléments droits LBD252, LBD256 et LBD406
  • Poids : 4,15kg - Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94

Les + installation

Facilite l'installation lorsque le point d'alimentation électrique se trouve près du centre de la ligne

Les + utilisation

Réduit la chute de tension en bout de ligne

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Courant assigné CA 50 Hz 40 A
  • Position d'alimentation Centre
  • Modèle Unique
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 350 mm
  • Largeur 135 mm
  • Hauteur 140 mm
  • EAN/Gencode 8033777170432

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction