Bloc d'alimentation intermédiaire + 2 embouts pour canalisation d'éclairage LBplus LBA et LBB 6 et 8 conducteurs
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices
906,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc d'alimentation intermédiaire pour alimenter la canalisation depuis un point intermédiaire de la ligne - Pour chaque bloc d'alimentation intermédiaire, les embouts sont inclus (mâle + femelle)
- Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus via une ligne de câble
- Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble
- Pour éléments droits LBA256/LBA258/LBA408 et LBB256/LBB258/LBB408
- Poids : 4,4kg
Les + installation
Facilite l'installation lorsque le point d'alimentation électrique se trouve près du centre de la ligne
Les + utilisation
Réduit la chute de tension en bout de ligne
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.298 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.299 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FT0808-LCM-Canalisations-LBplus.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice V0603C Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Distribuez la puissance Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Solutions pour la distribution électrique : système de canalisation Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Courant assigné CA 50 Hz 40 A
- Position d'alimentation Centre
- Modèle Unique
- Nombre de pôle(s) 3
- Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
- Couleur Gris
- Classe de protection (IP) IP55
- Longueur 350 mm
- Largeur 135 mm
- Hauteur 140 mm
- EAN/Gencode 8033777078141
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main