Bloc d'alimentation fin de ligne mâle pour mini canalisation MS160

  • Ref. ZU51521052
  • ZUCCHINI

MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille

689,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bloc d'alimentation fin de ligne mâle MS160
  • Bornes pour le raccordement à des câbles en cuivre de section maximum 35mm²

Les + installation

Raccordement rapide avec les éléments droits

Les + utilisation

Permet d'alimenter électriquement la ligne MS via une ligne de câbles

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Courant assigné CA 50 Hz 160 A
  • Position d'alimentation Extrémité
  • Modèle Unique
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Longueur 473 mm
  • Largeur 211 mm
  • Hauteur 118 mm
  • EAN/Gencode 8033777041824

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction