Bloc d'alimentation fin de ligne mâle + embout pour canalisation LBplus LBA252 , LBA254 , LBB252 , LBB254

  • Ref. ZU75161002
  • ZUCCHINI

LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices

107,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bloc d'alimentation fin de ligne mâle livrée avec embout de fermeture garantissant l'IP55
  • Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus via une ligne de câble
  • Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble
  • Pour éléments droits LBA252/LBA254/LBB252/LBB254
  • Poids : 0,85kg

Les + installation

Assemblage réalisé par le biais d'une jonction rapide comme pour les éléments droits

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Courant assigné CA 50 Hz 25 A
  • Position d'alimentation Extrémité
  • Modèle Unique
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 143 mm
  • Largeur 80 mm
  • Hauteur 80 mm
  • EAN/Gencode 8033777197095

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

2.3257 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit