Bloc d'alimentation fin de ligne mâle + embout pour canalisation LBplus data LBD254 , LBD 256 et LBD406

  • Ref. ZU75221002D
  • ZUCCHINI

LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage

294,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Bloc d'alimentation fin de ligne mâle livrée avec embout de fermeture garantissant l'IP55
  • Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus data via une ligne de câble
  • Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble
  • Pour éléments droits LBD254, LBD256 et LBD406
  • Poids : 1,2kg - Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94

Les + installation

Assemblage réalisé par le biais d'une jonction rapide comme pour les éléments droits

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Courant assigné CA 50 Hz 40 A
  • Position d'alimentation Extrémité
  • Modèle Unique
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 227 mm
  • Largeur 115 mm
  • Hauteur 85 mm
  • EAN/Gencode 8033777170418

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Profil Environnemental Produit