Bloc bureau équipé de 1 prise de courant 2P+T Française et 1 chargeur double USB - cordon 3m
Bloc bureau 1 PC 2P+T + prise double USB + cordon 3m
123,37 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit supprimé
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Produit en aluminium peint en noir (RAL 9005)
- Produit livré avec cordon 3m muni d'une fiche 2P+T
- Equipé d'un chargeur double USB de Type A (2400mA)
- Peut être fixé sur le bureau avec l'accessoire réf PW29199.
- Puissance maxi : 3680 W en 230 V~ par circuit
Les + installation
Produit prêt à utiliser avec ou sans accessoire de fixation et sans perçage du mobilier.
Les + utilisation
Equipé d'un chargeur double USB permettant de recharger deux appareils (ex : mobile)
Information sur la gamme
Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F02570FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Incara : solutions d'équipement intégrées pour le mobilier Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Relevable Non
- Extensible Non
- Forme Rectangulaire
- Matériau Aluminium
- Couleur Noir
- Longueur 191 mm
- Largeur 90 mm
- Hauteur 75 mm
- Nombre de prises 2P+T 1
- Nombre de raccordements USB 2
- Protection contre les surtensions Non
- Avec alimentation USB incorporée Oui
- Tension nominale 250 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Traitement antimicrobien Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 16-16 A
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Numéro RAL 9005
- Sans halogène Non
- précâblé Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 0.75-4 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3271784180104
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Bloc bureau équipé de 1 prise de courant 2P+T Française et 1 chargeur double USB - cordon 3m
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel