Bloc bureau à câbler équipé de 6 prises 2P+T Surface et 1 interrupteur lumineux

Avec un design épuré et un encombrement réduit, les blocs bureau s'adaptent à toutes les configurations de mobilier et s'installent très facilement, au plus près de l'utilisateur, sans perçage

fabrique-en-france

  • Livré sans cordon, possibilité de raccorder avec du câble HO5 VVF 3G 1,5mm² ou 3G 2,5mm² (2 sorties maximum)
  • Bloc bureau avec corps aluminium anodisé et embouts plastique blanc
  • Raccordement des courants forts sur borniers avec serre-câbles - Puissance maximum 3680W en 230V~ par circuit
  • Dimensions :
    - longueur : 389,5mm
    - largeur : 90mm
    - profondeur : 80mm
  • Conforme à la norme NF C 61-314

Avantages

  • Taille optimisée pour réduire l'encombrement sur le poste de travail

Les + installation

Produit à poser ou fixer sur le bureau sans perçage

Les + utilisation

Equipé d'un interrupteur permettant de désactiver l'ensemble des prises

Recommandations / restrictions d’usages

  • Bride de fixation non livrée avec le bloc

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Autre
  • Relevable Non
  • Extensible Non
  • Forme Rectangulaire
  • Matériau Aluminium
  • Couleur Blanc
  • Longueur 389.5 mm
  • Largeur 90 mm
  • Hauteur 80 mm
  • Nombre de prises 2P+T 6
  • Protection contre les surtensions Non
  • Avec alimentation USB incorporée Non
  • Tension nominale 250 V
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Traitement antimicrobien Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Courant d'alimentation 16-16 A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Numéro RAL 9003
  • Sans halogène Non
  • précâblé Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Capacité des bornes 0.75-4 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3414972292696