Bloc bureau 12 modules à équiper
- Ref. PW29101
- Logix
- PLANET WATTOHM
Bloc bureau à équiper de fonctions courant fort ou faible . A poser ou à fixer sur le poste de travail
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Produit en aluminium peint en noir (RAL 9005)
- Produit livré sans cordon.
- Peut être fixé sur le bureau avec l'accessoire réf PW29199.
Les + installation
Clippage direct des fonctions courant fort ou faible Mosaic selon les besoin. Se fixe sans perçage du mobilier.
Les + utilisation
Une connectique courant fort et courant faible à portée de la main.
Information sur la gamme
Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques Logix de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système Logix permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques Logix sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F03447FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02570FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08193BA-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Incara : solutions d'équipement intégrées pour le mobilier Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Relevable Non
- Extensible Non
- Forme Autre
- Matériau Aluminium
- Couleur Noir
- Longueur 348.5 mm
- Largeur 90 mm
- Hauteur 75 mm
- Nombre d'emplacements pour modules vides 12
- Protection contre les surtensions Non
- Avec alimentation USB incorporée Non
- Tension nominale 250 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Traitement antimicrobien Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 16-16 A
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Numéro RAL 9005
- Sans halogène Non
- précâblé Non
- Type de connexion Non applicable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3271784180067
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Bloc bureau 12 modules à équiper
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste