Batterie pour sirène radio extérieure référence BT4287 pour alarme intrusion MyHOME_Up

  • Ref. BT4239
  • MyHOME
  • BTICINO

Batterie pour sirène pour alarme intrusion BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

38,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Batterie pour sirène radio extérieure référence BT4287

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

  • Désignation des dimensions Boîtier plat
  • Nombre de cellules 5
  • Modèle Lithium
  • Tension nominale 7.5 V
  • Désignation IEC LR 14
  • Autre désignation C
  • Longueur 131 mm
  • Hauteur, borne comprise 50 mm
  • Largeur 26.2 mm
  • Diamètre 26.2 mm
  • Bloc d'accus Oui
  • Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
  • Boîtier en plastique Oui
  • Adapté à une charge rapide Non
  • précâblé Oui
  • Type de connexion Borne automatique
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) LR14
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1 1
  • EAN/Gencode 8005543591031