Batterie Ni-Mh 7,2V 2,2Ah pour maintenance BAES d'ambiance à LEDs IP66 ECO2

  • Ref. 0 610 98
  • LEGRAND

Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité

396,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Pour référence 062666

Recommandations / restrictions d’usages

  • Batterie d'accumulateurs pour maintenance des blocs BAES ECO2 et BAAS

Page catalogue et annexes

  • Désignation des dimensions Autre
  • Modèle Nickel-métal-hydride
  • Tension nominale 7.2 V
  • Capacité 110 mAh
  • Autre désignation SC
  • Longueur 98 mm
  • Largeur 24 mm
  • Diamètre 26.5 mm
  • Bloc d'accus Oui
  • Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
  • Boîtier en plastique Non
  • Température ambiante 0-70 °C
  • Adapté à une charge rapide Oui
  • Poids 106 g
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) Cs
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 5
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 53 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • Code CEI (Pack2) Cs
  • Pile ou Accumulateur (Pack2) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack2) Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 2 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack2) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack2) 53 g
  • Localisation Pack2 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack2) I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode 3245060610982