Batterie Ni-Cd pour maintenance bloc à phares référence 062530

  • Ref. 0 610 31
  • LEGRAND

Batterie de remplacement pour bloc à phares

937,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Pour référence 062530

Page catalogue et annexes

  • Désignation des dimensions Autre
  • Nombre de cellules 8
  • Modèle Nickel-cadmium
  • Tension nominale 4.8 V
  • Capacité 15000 mAh
  • Désignation IEC Autre
  • Autre désignation F
  • Longueur 135.6 mm
  • Hauteur, borne comprise 98.1 mm
  • Largeur 70.8 mm
  • Bloc d'accus Oui
  • Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
  • Boîtier en plastique Oui
  • Température ambiante 0-40 °C
  • Adapté à une charge rapide Oui
  • Poids 1600 g
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 8
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 230 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode 3245060610319