Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES et BAEH SATI et SATI Adressable

  • Ref. 0 610 17
  • LEGRAND

Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité

199,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Pour BAES de balisage références : 060824, 060825, 060827, 060828, 060881 et 060886
  • Pour BAEH références 060843 et 060844

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Désignation des dimensions
    Mono
  • Nombre de cellules
    3
  • Modèle
    Nickel-cadmium
  • Tension nominale
    3.6V
  • Capacité
    4000mAh
  • Désignation IEC
    KR20
  • Autre désignation
    D
  • Longueur
    97mm
  • Hauteur, borne comprise
    40mm
  • Largeur
    71mm
  • Bloc d'accus
    Oui
  • Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
    Non
  • Boîtier en plastique
    Oui
  • Température ambiante
    0-40°C
  • Adapté à une charge rapide
    Oui
  • Poids
    360g
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    LR20
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Cadmium
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    3
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    140g
  • Localisation Pack1
    Element Seul
  • EAN/Gencode
    3245060610173

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations