Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES ambiance SATI et SATI Adressable

  • Ref. 0 610 18
  • LEGRAND

Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité

302,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Pour BAES d'ambiance références : 060865, 060866, 060868, 060885 et 060887
  • Pour références 060865, 66, 68, 85, 87 et 062865, 66, 67, 68, 85, 87

Page catalogue et annexes

  • Désignation des dimensions Mono
  • Nombre de cellules 4
  • Modèle Nickel-cadmium
  • Tension nominale 4.8 V
  • Capacité 4000 mAh
  • Désignation IEC KR20
  • Autre désignation D
  • Longueur 140 mm
  • Hauteur, borne comprise 35 mm
  • Largeur 96 mm
  • Bloc d'accus Oui
  • Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
  • Boîtier en plastique Oui
  • Température ambiante 0-40 °C
  • Adapté à une charge rapide Oui
  • Poids 510 g
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) LR20
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 4
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 140 g
  • Localisation Pack1 Element Seul
  • EAN/Gencode 3245060610180