Batterie Ni-Cd pour maintenance BAEH SATI évolutif
- Ref. 0 610 33
- LEGRAND
Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité
107,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour référence 062550
Caractéristiques techniques
- Désignation des dimensions Baby
- Nombre de cellules 4
- Modèle Nickel-cadmium
- Tension nominale 4.8V
- Capacité 1500mAh
- Désignation IEC KR14
- Autre désignation SC
- Longueur 89mm
- Hauteur, borne comprise 43mm
- Largeur 22.5mm
- Bloc d'accus Oui
- Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
- Boîtier en plastique Oui
- Température ambiante 0-40°C
- Adapté à une charge rapide Oui
- Poids 190.4g
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) Cs
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 4
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 53g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- EAN/Gencode 3245060610333
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main